0

DALI potentiometer med integrerad nätdel

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2028 00
4010337023456
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 03/2025.


Ersättningsartikel:

EAN 4010337023456
Art.nr 2028 00VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 03/2025.


Ersättningsartikel:

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Integrerad spänningsförsörjning enligt DALI specifikation (DIN IEC 60926) för 26 DALI deltagare.
  • Parallellkoppling av upp till 4 DALI potentiometrar med integrerad nätdel för att kunna försörja upp till 104 DALI deltagare.
  • Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
  • Att spara en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Effektförbrukningmax. 2 W
Märkspänning DALIDC 16 V (typ.)
Utgångsströmmax. 52 mA
Antal DALI deltagaremax. 26
Antal DALI potentiometrar med integrerad nätdel som kan parallellkopplasmax. 4
Anslutning med en ledningmax. 4 mm²
Inbyggnadsdjup32 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.

Fler länkar

DALI-styrning av belysning
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 202800

RFA, 436 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 202800

IFC, 14.74 KB

Ladda ner
DALI potentiometer, DALI potentiometer with integrated power supply unit

Operating instructions.

Art.nr 2018 00 2028 00

PDF, 844.46 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen