0

DALI potentiometer

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2018 00
4010337023449
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/2025.

EAN 4010337023449
Art.nr 2018 00VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/2025.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • För att generera DALI spänning behövs en DALI spänningsförsörjning eller en DALI potentiometer med inbyggt nätaggregat som motsvarar DALI specifikationerna (DIN IEC 60926).
  • Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
  • Att spara en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.

Tekniska data

Strömförbrukningmax. 2 mA
Inbyggnadsdjup32 mm
Anslutning med en ledningmax. 4 mm²
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.

Fler länkar

DALI-styrning av belysning
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

DALI potentiometer, DALI potentiometer with integrated power supply unit

Operating instructions.

Art.nr 2018 00 2028 00

PDF, 844.46 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen