Niet meer beschikbaar

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2025.
Opvolgartikel:
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2025.
Opvolgartikel:
| Stroomverbruik | max. 2 mA |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Aansluiting eendradig | max. 4 mm² |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
DALI lichtbesturing
Meer