0

Potenciómetro DALI

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2018 00
4010337023449
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/2025.


Artículo sucesor:

EAN 4010337023449
Ref. 2018 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/2025.


Artículo sucesor:

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI.
  • Para generar la tensión DALI se necesitan una alimentación eléctrica o un potenciómetro DALI con fuente de alimentación integrada que cumplan la especificación DALI (DIN IEC 60926).
  • El manejo se puede realizar desde diversos puntos de uso de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión.
  • Guardar una luminosidad básica y una luminosidad de conexión.

Datos técnicos

Consumo de corrientemáx. 2 mA
Profundidad de instalación32 mm
Conexión de un hilomáx. 4 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Para seleccionar la alimentación eléctrica DALI se debe tener siempre en cuenta el número de dispositivos DALI conectados y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante).

Otros enlaces

Control de iluminación DALI
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Potenciómetro DALI, Potenciómetro DALI con fuente de alimentación integrada

Instrucciones de manejo.

Ref. 2018 00 2028 00

PDF, 846.18 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios