0

2-draads-omzetter IP Client

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
1213 00
199,50
4010337132585
1/5
30

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

EAN 4010337132585
Artikelnr. 1213 00VE 1/5
EUR 199,50PS 30

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Geschikt voor deurcommunicatie IP.
  • Client voor eenvoudige uitbreiding achteraf van op IP gebaseerde apparatuur in bestaande gebouwen met bestaande 2-draads leidingen.
  • Firmware-update voor het bijwerken van beveiligingsfuncties via een automatisch updateproces.
  • Als eindapparaten zijn deurstations IP, huisstations IP en camera’s IP voorzien.
  • Per eindapparaat in het 2-draads systeem is een client nodig.
  • Geschikt voor montage in apparaatdoos of in de montageruimte-uitbreiding van System 106.
  • Met de juiste accessoires is montage op een profielrail eveneens mogelijk.

Technische gegevens

Nominale spanning52 V
Opgenomen vermogenmax. 13 W
LAN-interfaceBus RJ45
Klembare draaddoorsnede
eendradig0,6 tot 0,8 mm
Afmetingen
L x B x H50 x 37 x 27 mm
Kabellengte
tussen host en clientmax. 100 m
tussen IP-apparaat en clientmax. 1 m
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +50 °C
Opslag-/ transporttemperatuur-25 °C bis +70 °C
Relatieve vochtigheid10 tot 95 % (geen condensatie)

Let op

  • Voor de werking is de Gira 2-draads-omzetter IP Host vereist.

Afmetingen

Breedte50,00 mm
Hoogte37,00 mm
Diepte27,00 mm
Datablad

Bestektekst

2-draads omvormer IP client

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 1213 00

PDF, 487.88 KB

Download
2-wire IP converter

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1212 00 1213 00

PDF, 166.63 KB

Download
2-Draht-Umsetzer-IP

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1212 00 1213 00

PDF, 205.67 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase