0

Przetwornik 2-przewod. z IP Client

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1213 00
4010337132585
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

EAN 4010337132585
Nr artykułu 1213 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Cechy

  • Nadaje się do domofonia IP.
  • Klient do łatwego doposażenia istniejących budynków w urządzenia IP przy użyciu istniejących przewodów 2-żyłowych.
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w celu zaktualizowania funkcji bezpieczeństwa poprzez automatyczny proces aktualizacji.
  • Jako urządzenia końcowe przewidziane są bramofony IP, unifony IP oraz kamery IP.
  • Na każde urządzenie końcowe w systemie 2-przewodowym wymagany jest jeden klient.
  • Montaż możliwy w puszce instalacyjnej lub w module zwiększenia przestrzeni montażowej Systemu 106.
  • Możliwy jest również montaż na szynie montażowej przy użyciu odpowiednich akcesoriów.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe52 V
Pobór mocymaks. 13 W
Interfejs LANGniazdo RJ45
Średnica przewodu pozwalająca na zaciśnięcie
drutod 0,6 do 0,8 mm
Wymiary
dł. × szer. × wys.50 × 37 × 27 mm
Długość przewodu
Między hostem a klientemmaks. 100 m
Między urządzeniem IP a klientemmaks. 1 m
Warunki otoczenia
Temperatura otoczeniaod -20°C do +50°C
Temperatura magazynowania i transportuod -25°C do +70°C
Wilgotność względna10 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Do eksploatacji niezbędny jest przetwornik 2-przewodowy Gira z IP Host.

Wymiary

Szerokość50,00 mm
Wysokość37,00 mm
Głębokość27,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Przetwornik 2-przewodowy Gira z IP Client

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 1213 00

PDF, 491.91 KB

Do pobrania
2-wire IP converter

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1212 00 1213 00

PDF, 166.63 KB

Do pobrania
2-Draht-Umsetzer-IP

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1212 00 1213 00

PDF, 205.67 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych