Convertisseur 2 fils IP Client
1213 00
199,50
4010337132585
1/5
30
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Caractéristiques Caractéristiques Compatible avec les systèmes de communication de porte IP. Client pour une mise à niveau simple des appareils IP dans les bâtiments existants équipés de câbles à 2 fils. Mise à jour du micrologiciel pour l’actualisation des fonctions de sécurité via un processus de mise à jour automatique. Les stations de porte IP, les stations d’appartement IP et les caméras IP sont prévues pour être utilisées comme des terminaux. Un client est nécessaire pour chaque terminal du système à 2 fils. Le montage peut être effectué dans un boîtier pour appareil ou dans l’extension de l’encombrement du System 106. Il est également possible de réaliser un montage sur rail DIN en utilisant les accessoires appropriés. Caractéristiques techniques Tension nominale 52 V Puissance absorbée max. 13 W Interface LAN Connecteur femelle RJ45 Section de conducteur serrable fil rigide 0,6 à 0,8 mm Dimensions L x l x H 50 x 37 x 27 mm Longueur de câble Entre l’hôte et le client max. 100 m Entre l’appareil IP et le client 1 m max. Conditions ambiantes Température ambiante -20 °C à +50 °C Température de stockage/transport -25 °C à +70 °C Humidité relative 10 à 95 % (sans condensation)
Indications Pour le fonctionnement de cette installation, le convertisseur 2 fils IP Host Gira est indispensable. Dimensions Largeur 50,00 mm Hauteur 37,00 mm Profondeur 27,00 mm
Téléchargements Convertisseur 2 fils IP Client Mode d'emploi
Réf. 1213 00
PDF, 490.11 KB
2-wire IP converter EC Declaration of conformity
Réf. 1212 00
1213 00
PDF, 166.63 KB
2-Draht-Umsetzer-IP PSTI Statement of Compliance
Réf. 1212 00
1213 00
PDF, 205.67 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias