0

2-tråds omvandlare IP Client

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
1213 00
4010337132585
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

EAN 4010337132585
Art.nr 1213 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Lämplig för porttelefon IP.
  • Client för enkel eftermontering av IP-baserade enheter i befintliga byggnader med befintliga 2-trådsledningar.
  • Uppdatering av fast programvara för uppdatering av säkerhetsfunktioner via automatisk uppdateringsprocess.
  • Porttelefoner IP, svarsapparater IP och IP-kameror är avsedda som slutenheter.
  • En client krävs per slutenhet i 2-trådssystemet.
  • Montering kan ske i kopplingsdosan eller i det utökade monteringsutrymmet för System 106.
  • Går även att montera på en DIN-skena med lämpliga tillbehör.

Tekniska data

Märkspänning52 V
Effektförbrukningmax. 13 W
Gränssnitt LANRJ45-uttag
Anslutningsbar ledararea
Entråds0,6 till 0,8 mm
Mått
L x B x H50 x 37 x 27 mm
Ledningslängd
Mellan host och clientmax. 100 m
Mellan IP-enhet och clientmax. 1 m
Omgivningsvillkor
Omgivningstemperatur-20 °C till +50 °C
Förvarings-/transporttemperatur-25 °C till +70 °C
Relativ luftfuktighet10 till 95 % (ingen kondens)

Anmärkning

  • För drift krävs Gira 2-tråds omvandlare IP Host.

Mått

Bredd50,00 mm
Höjd37,00 mm
Djup27,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

2-trådsomvandlare IP Client

Art.nr 1213 00

PDF, 487.06 KB

Ladda ner
2-wire IP converter

EC Declaration of conformity

Art.nr 1212 00 1213 00

PDF, 166.63 KB

Ladda ner
2-Draht-Umsetzer-IP

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1212 00 1213 00

PDF, 205.67 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen