2-tråds omvandlare IP Host
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Egenskaper
Lämplig för porttelefon IP.
Enkel eftermontering av IP-baserade enheter i befintliga byggnader med befintliga 2-trådsledningar. Kommunikation och strömförsörjning via befintliga 2-trådsledningar. Ingen ytterligare spänningsförsörjning krävs. Värden försörjs med PoE-spänning via Ethernet-kabeln. Hantera upp till 15 klienter. Beroende på topologin kan ytterligare värdar i extender-läge behövas. Sändningsräckvidd upp till 100 m (host till client). Uppdatering av fast programvara för uppdatering av säkerhetsfunktioner via automatisk uppdateringsprocess. Värden är utformad för installation av porttelefon IP med befintliga 2-trådsledningar. Enheten kan även användas som en extraförsörjning i extender-läget. Porttelefoner IP, svarsapparater IP och IP-kameror är avsedda som slutenheter. Högst 15 slutenheter kan anslutas till en värd. Går att ansluta till en IEEE 802.3at- eller IEEE 802.3bt-kompatibel PoE-switch eller PoE-injektor. Värden är avsedd för montering på DIN-skena i torra inomhusområden.
Tekniska data
| Märkspänning | 52 V |
| Effektförbrukning |
| 2-trådssystem (IEEE 802.3at PoE) | max. 30 W |
| 2-trådssystem (IEEE 802.3bt) | max. 90 W |
| Anslutningsbar ledararea |
| Entråds | 0,6 till 0,8 mm |
| Gränssnitt LAN | RJ45-uttag |
| Överföringshastighet (2-trådssystem) | 100 Mbit/s |
| SMA | 2 TE |
| Ledningslängd |
| Mellan host och client | max. 100 m |
| Mellan IP-nätverk och host | max. 20 m |
| Omgivningsvillkor |
| Omgivningstemperatur | 0°C till +55°C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -25 °C till +70 °C |
| Relativ luftfuktighet | 10 till 95 % (ingen kondens) |
Anmärkning
För drift krävs minst en Gira 2-tråds omvandlare IP Client.
2-trådsomvandlare IP Host
Bruksanvisning
Art.nr 1212 00
PDF, 1.09 MB
2-wire IP converter
EC Declaration of conformity
Art.nr 1212 00
1213 00
PDF, 166.63 KB
2-Draht-Umsetzer-IP
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 1212 00
1213 00
PDF, 205.67 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen