0

2-tråds omformer IP Host

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
1212 00
4010337132578
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Tavlemontert
EAN 4010337132578
Art.nr. 1212 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Egnet for porttelefon IP.
  • Enkel ettermontering av IP-baserte apparater i eksisterende bygninger med foreliggende 2-tråds-ledninger.
  • Kommunikasjon og strømforsyning via foreliggende 2-tråds-ledninger.
  • Ingen ekstra spenningsforsyning påkrevet. Verten forsynes med PoE-spenning via Ethernet-kabelen.
  • Administrasjon av opptil 15 klienter. Avhengig av topologien er det nødvendig med ekstra verter i Extender-modus.
  • Overføringsrekkevidde på opptil 100 m (vert til klient).
  • Fastvareoppdatering for oppdatering av sikkerhetsfunksjoner med automatisk oppdateringsprosess.
  • Verten er utviklet for installasjon av porttelefon IP med eksisterende 2-tråds-ledninger.
  • Apparatet kan også benyttes som ekstra spenningsforsyning i Extender-modus.
  • IP-dørstasjoner, IP-hjemmestasjoner og IP-kameraer er tillenkt som terminaler.
  • Maksimalt 15 terminaler kan tilkobles til én vert.
  • Tilkobling til en IEEE 802.3at- eller IEEE 802.3bt-kompatibel PoE-switch eller PoE-injektor er mulig.
  • Verten er tiltenkt for DIN-skinnemontering i tørre innendørs rom.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning52 V
Inngangseffekt
2-tråds system (IEEE 802.3at PoE)Maks. 30 W
2-tråds system (IEEE 802.3bt)Maks. 90 W
Klembart ledningstverrsnitt
entrådet0,6 til 0,8 mm
LAN-grensesnittKontakt RJ45
Overføringshastighet (2-tråds system)100 Mbit/s
Tavlemontert2 TE
Ledningslengde
Mellom vert og klientmaks. 100 m
Mellom IP-nettverk og vertmaks. 20 m
Omgivelsesbetingelser
Omgivelsestemperatur0 °C til +55 °C
Lagrings-/transporttemperatur–25 °C til +70 °C
Relativ fuktighet10 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • For drift er det minst nødvendig med en Gira 2-tråds omformer IP Client.

Mål

Delingsenheter (DE)2
Datablad

Programvare

2-tråds omformer IP Host

Bruksanvisning

Art.nr. 1212 00

PDF, 1.09 MB

Nedlasting
2-wire IP converter

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1212 00 1213 00

PDF, 166.63 KB

Nedlasting
2-Draht-Umsetzer-IP

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1212 00 1213 00

PDF, 205.67 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase