Convertisseur 2 fils IP Host Rail DIN
1212 00
199,50
4010337132578
1
30
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Caractéristiques Caractéristiques Compatible avec les systèmes de communication de porte IP. Mise à niveau simple des appareils IP dans les bâtiments existants équipés de câbles à 2 fils. Communication et alimentation électrique via les câbles à 2 fils existants. Aucune alimentation en tension supplémentaire nécessaire. L’hôte est alimenté en tension PoE via le câble Ethernet. Prise en charge de jusqu’à 15 clients. Selon la topologie, des hôtes supplémentaires en mode extension peuvent être nécessaires. Portée de transmission jusqu’à 100 m (hôte vers client). Mise à jour du micrologiciel pour l’actualisation des fonctions de sécurité via un processus de mise à jour automatique. L’hôte est conçu pour l’installation de la communication de porte IP avec les câbles à 2 fils existants. L’appareil peut également être utilisé comme source d’alimentation supplémentaire en mode extension. Les stations de porte IP, les stations d’appartement IP et les caméras IP sont prévues pour être utilisées comme des terminaux. Il est possible de raccorder jusqu’à 15 terminaux à un hôte. Un raccordement à un commutateur PoE ou à un injecteur PoE compatible IEEE 802.3at ou IEEE 802.3bt est envisageable. L’hôte est conçu pour être monté sur un rail DIN dans des locaux secs. Caractéristiques techniques Tension nominale 52 V Puissance absorbée Système à 2 fils (IEEE 802.3at PoE) max. 30 W Système à 2 fils (IEEE 802.3bt) max. 90 W Section de conducteur serrable fil rigide 0,6 à 0,8 mm Interface LAN Connecteur femelle RJ45 Taux de transfert (système à 2 fils) 100 Mbit/s Rail DIN 2 UM Longueur de câble Entre l’hôte et le client max. 100 m Entre le réseau IP et l’hôte 20 m max. Conditions ambiantes Température ambiante 0 °C à +55 °C Température de stockage/transport -25 °C à +70 °C Humidité relative 10 à 95 % (sans condensation)
Indications Pour le fonctionnement de cette installation, au moins un convertisseur 2 fils IP Client Gira est indispensable.
Téléchargements Convertisseur 2 fils IP Host Mode d’emploi
2-wire IP converter EC Declaration of conformity
Réf. 1212 00
1213 00
PDF, 166.63 KB
2-Draht-Umsetzer-IP PSTI Statement of Compliance
Réf. 1212 00
1213 00
PDF, 205.67 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias