Przetwornik 2-przewod. z IP Host Urządzenie modułowe
1212 00
4010337132578
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nowość.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nowość.
Cechy Cechy Nadaje się do domofonia IP. Proste doposażenie istniejących budynków w urządzenia IP przy użyciu istniejących przewodów 2-żyłowych. Komunikacja i zasilanie przez istniejące przewody 2-żyłowe. Brak konieczności stosowania zasilania dodatkowego. Host jest zasilany napięciem PoE przez kabel Ethernet. Zarządzanie maksymalnie 15 klientami. W zależności od topologii konieczne mogą być dodatkowe hosty w trybie Extender. Zasięg transmisji do 100 m (od hosta do klienta). Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w celu zaktualizowania funkcji bezpieczeństwa poprzez automatyczny proces aktualizacji. Host jest przeznaczony do instalacji domofonii IP z wykorzystaniem istniejących przewodów 2-żyłowych. Urządzenie może być stosowane jako zasilanie dodatkowe w trybie Extender. Jako urządzenia końcowe przewidziane są bramofony IP, unifony IP oraz kamery IP. Do jednego hosta można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń końcowych. Możliwe jest podłączenie do przełącznika PoE albo iniektora PoE kompatybilnego z IEEE 802.3at lub IEEE 802.3bt. Host jest przewidziany do montażu na szynie montażowej w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Dane techniczne Napięcie znamionowe 52 V Pobór mocy System 2-przewodowy (IEEE 802.3at PoE) maks. 30 W System 2-przewodowy (IEEE 802.3bt) maks. 90 W Średnica przewodu pozwalająca na zaciśnięcie drut od 0,6 do 0,8 mm Interfejs LAN Gniazdo RJ45 Szybkość transmisji (system 2-przewodowy) 100 Mbit/s Urządzenie modułowe 2 JP Długość przewodu Między hostem a klientem maks. 100 m Między siecią IP a hostem maks. 20 m Warunki otoczenia Temperatura otoczenia od 0°C do +55°C Temperatura magazynowania i transportu od -25°C do +70°C Wilgotność względna 10 do 95% (bez kondensacji)
Wskazówki Do eksploatacji niezbędny jest co najmniej jeden przetwornik 2-przewod. z IP Client Gira. Wymiary Jednostki podziałowe (JP) 2
Pliki do pobrania Przetwornik 2-przewodowy Gira z IP Host Instrukcja obsługi
Nr artykułu 1212 00
PDF, 1.1 MB
2-wire IP converter EC Declaration of conformity
Nr artykułu 1212 00
1213 00
PDF, 166.63 KB
2-Draht-Umsetzer-IP PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 1212 00
1213 00
PDF, 205.67 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych