Convertitore a 2 fili IP Host AMG
1212 00
199,50
4010337132578
1
30
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto. Novità.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto. Novità.
Caratteristiche Caratteristiche Adatto per sistemi di citofonia IP. Facile retrofit di apparecchi basati su IP in edifici esistenti con cavi disponibili a 2 fili. Comunicazione e alimentazione elettrica tramite cavi disponibili a 2 fili. Non sono necessarie alimentazioni aggiuntive. Il cavo Ethernet provvede ad alimentare l’host con tensione PoE. Gestione di un massimo di 15 client. A seconda della topologia, sono necessari host supplementari in modalità Extender. Portata di trasmissione fino a 100 m (da host a client). Aggiornamento del firmware per l’aggiornamento delle funzioni di sicurezza tramite processo di aggiornamento automatico. L’host è progettato per l’installazione del sistema di citofonia IP con cavi disponibili a 2 fili. L’apparecchio può essere utilizzato anche come alimentazione di tensione aggiuntiva in modalità Extender. Come terminali sono previsti impianti suoneria IP, citofoni interni IP e videocamere IP. A un host è possibile collegare massimo 15 terminali. È possibile il collegamento a uno switch PoE o a un iniettore PoE compatibile con lo standard IEEE 802.3at o IEEE 802.3bt. L’host è concepito per il montaggio su guida DIN in ambienti interni asciutti. Dati tecnici Tensione nominale 52 V Potenza assorbita Sistema a 2 fili (IEEE 802.3at PoE) max 30 W Sistema a 2 fili (IEEE 802.3bt) max 90 W Sezione del conduttore serrabile Conduttore rigido da 0,6 a 0,8 mm Interfaccia LAN Presa RJ45 Velocità di trasmissione (sistema a 2 fili) 100 Mbit/s AMG 2 TE Lunghezza del cavo Tra host e client max 100 m Tra rete IP e host max 20 m Condizioni ambientali Temperatura ambiente da 0 °C a +55 °C Temperatura di stoccaggio/trasporto da -25 °C a +70 °C Umidità relativa da 10 a 95% (senza condensa)
Avvisi Per il funzionamento è necessario almeno un convertitore a 2 fili IP Client Gira.
Download Testo di richiesta preventivo
Convertitore a 2 fili IP Host Istruzioni per l’uso
Cod. art. 1212 00
PDF, 1.1 MB
2-wire IP converter EC Declaration of conformity
Cod. art. 1212 00
1213 00
PDF, 166.63 KB
2-Draht-Umsetzer-IP PSTI Statement of Compliance
Cod. art. 1212 00
1213 00
PDF, 205.67 KB
Altre immagini nella banca dati multimediale Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
Vai alla banca dati multimediale