Convertidor de 2 hilos IP Host Carril DIN
1212 00
4010337132578
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Características Apropiado para sistemas de intercomunicación IP. Reequipamiento sencillo de dispositivos basados en IP en edificios con cableado de 2 hilos existente. Comunicación y alimentación a través del cableado de 2 hilos existente. No se requiere alimentación adicional. El host recibe alimentación PoE a través del cable Ethernet. Gestión de hasta 15 clientes. En función de la topología, se requieren hosts adicionales en modo Extender. Alcance de transmisión de hasta 100 m (de host a cliente). Actualización del firmware para actualizar las funciones de seguridad mediante el proceso de actualización automática. El host está diseñado para la instalación del sistema de intercomunicación IP con cables de 2 hilos existentes. El dispositivo también puede utilizarse como fuente de alimentación adicional en modo Extender. Previsto para su uso con terminales como intercomunicadores exteriores e interiores IP, y cámaras IP. Se puede conectar un máximo de 15 terminales con un host. Admite conexión a un switch PoE o inyector PoE compatible con IEEE 802.3at o IEEE 802.3bt. El host está diseñado para su instalación sobre regletas de perfil de sombrero en interiores secos. Datos técnicos Tensión nominal 52 V Consumo de potencia Sistema de 2 hilos (IEEE 802.3at PoE) máx. 30 W Sistema de 2 hilos (IEEE 802.3bt) máx. 90 W Sección de conductor embornable de un hilo 0,6 a 0,8 mm Interfaz LAN Conector hembra RJ45 Velocidad de transmisión (sistema de 2 hilos) 100 Mbit/s Carril DIN 2 TE Longitud de cable Entre el host y el cliente 100 m como máx. Entre la red IP y el host máx. 20 m Condiciones ambientales Temperatura ambiente de 0 °C a +55 °C Temperatura de almacenamiento/transporte de -25 °C a +70 °C Humedad relativa del 10 al 95 %, (sin condensación)
Notas Para su funcionamiento se requiere al menos un convertidor Gira de 2 hilos IP Client.
Descargas Convertidor de 2 hilos IP Host Instrucciones de uso
2-wire IP converter EC Declaration of conformity
Ref. 1212 00
1213 00
PDF, 166.63 KB
2-Draht-Umsetzer-IP PSTI Statement of Compliance
Ref. 1212 00
1213 00
PDF, 205.67 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios