0

Convertidor de 2 hilos IP Client

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
1213 00
4010337132585
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

EAN 4010337132585
Ref. 1213 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Accesorios necesarios

Características

  • Apropiado para sistemas de intercomunicación IP.
  • Cliente para reequipamiento sencillo de dispositivos basados en IP en edificios con cableado de 2 hilos existente.
  • Actualización del firmware para actualizar las funciones de seguridad mediante el proceso de actualización automática.
  • Previsto para su uso con terminales como intercomunicadores exteriores e interiores IP, y cámaras IP.
  • Se necesita un cliente por terminal en el sistema de 2 hilos.
  • El montaje puede realizarse en una caja de mecanismo o en la ampliación de espacio constructivo del System 106.
  • Con el accesorio adecuado, también es posible realizar el montaje sobre regletas de perfil de sombrero.

Datos técnicos

Tensión nominal52 V
Consumo de potenciamáx. 13 W
Interfaz LANConector hembra RJ45
Sección de conductor embornable
de un hilo0,6 a 0,8 mm
Dimensiones
L x An x Al50 × 37 × 27 mm
Longitud de cable
Entre el host y el cliente100 m como máx.
Entre el dispositivo IP y el clientemáx. 1 m
Condiciones ambientales
Temperatura ambientede -20 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento/transportede -25 °C a +70 °C
Humedad relativadel 10 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Para su funcionamiento se requiere el convertidor Gira de 2 hilos IP Host.

Dimensiones

Anchura50,00 mm
Altura37,00 mm
Profundidad27,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Convertidor de 2 hilos IP Client

Convertidor de 2 hilos IP Client

Ref. 1213 00

PDF, 489.83 KB

Descarga
2-wire IP converter

EC Declaration of conformity

Ref. 1212 00 1213 00

PDF, 166.63 KB

Descarga
2-Draht-Umsetzer-IP

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1212 00 1213 00

PDF, 205.67 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios