0

2-Draht-Umsetzer IP Client

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1213 00
199,50
4010337132585
1/5
30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

EAN 4010337132585
Art.-Nr. 1213 00VE 1/5
199,50 EURPS 30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Der Client für die Installation der Türkommunikation IP mit vorhandenen 2-Draht-Leitungen konzipiert. Als Endgeräte sind Türstationen IP, Wohnungsstationen IP und IP-Kameras vorgesehen. Pro Endgerät im 2-Draht-System wird ein Client benötigt. Die Montage kann in einer Gerätedose oder in der Bauraumerweiterung von System 106 erfolgen. Eine Montage auf einer Hutschiene ist mit dem geeigneten Zubehör ebenfalls möglich.

Merkmale

  • Für Türkommunikation IP geeignet.
  • Client für einfache Nachrüstung von IP-basierten Geräten in Bestandsbauten mit vorhandenen 2-Draht-Leitungen.
  • Firmware-Update für Aktualisierung von Sicherheitsfunktionen über automatischen Update-Prozess.
  • Als Endgeräte sind Türstationen IP, Wohnungsstationen IP und IP-Kameras vorgesehen.
  • Pro Endgerät im 2-Draht-System wird ein Client benötigt.
  • Die Montage kann in einer Gerätedose oder in der Bauraumerweiterung von System 106 erfolgen.
  • Eine Montage auf einer Hutschiene ist mit dem geeigneten Zubehör ebenfalls möglich.

Technische Daten

Nennspannung52 V
Leistungsaufnahmemax. 13 W
Schnittstelle LANBuchse RJ45
Klemmbarer Leiterquerschnitt
eindrähtig0,6 bis 0,8 mm
Abmessungen
L x B x H50 x 37 x 27 mm
Leitungslänge
Zwischen Host und Clientmax. 100 m
Zwischen IP-Gerät und Clientmax. 1 m
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 °C bis +50 °C
Lager-/ Transporttemperatur-25 °C bis +70 °C
Relative Feuchte10 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • Für den Betrieb ist der Gira 2-Draht-Umsetzer IP Host notwendig.

Abmessungen

Breite50,00 mm
Höhe37,00 mm
Tiefe27,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

2-Draht-Umsetzer IP Client

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 1213 00

PDF, 491.41 KB

Download
2-Draht-Umsetzer-IP

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 1212 00 1213 00

PDF, 205.67 KB

Download
2-Draht-Umsetzer-IP

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1212 00 1213 00

PDF, 166.63 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank