0

2-tråds omformer IP Client

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
1213 00
4010337132585
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

EAN 4010337132585
Art.nr. 1213 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Egnet for porttelefon IP.
  • Klient for enkel ettermontering av IP-baserte apparater i eksisterende bygninger med foreliggende 2-tråds-ledninger.
  • Fastvareoppdatering for oppdatering av sikkerhetsfunksjoner med automatisk oppdateringsprosess.
  • IP-dørstasjoner, IP-hjemmestasjoner og IP-kameraer er tillenkt som terminaler.
  • Det kreves én klient per terminal i 2-trådssystemet.
  • Installasjon kan finne sted i en apparatboks eller i installasjonsromutvidelsen til System 106.
  • Montering på en DIN-skinne er også mulig med egnet tilbehør.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning52 V
InngangseffektMaks. 13 W
LAN-grensesnittKontakt RJ45
Klembart ledningstverrsnitt
entrådet0,6 til 0,8 mm
Mål
L x B x H50 x 37 x 27 mm
Ledningslengde
Mellom vert og klientmaks. 100 m
Mellom IP-enhet og klientmaks. 1 m
Omgivelsesbetingelser
Omgivelsestemperatur–20 °C til +50 °C
Lagrings-/transporttemperatur–25 °C til +70 °C
Relativ fuktighet10 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • For drift er Gira 2-tråds omformer IP-vert nødvendig.

Mål

Bredde50,00 mm
Høyde37,00 mm
Dybde27,00 mm
Datablad

Programvare

2-tråds omformer IP-klient

Bruksanvisning

Art.nr. 1213 00

PDF, 488.35 KB

Nedlasting
2-wire IP converter

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1212 00 1213 00

PDF, 166.63 KB

Nedlasting
2-Draht-Umsetzer-IP

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1212 00 1213 00

PDF, 205.67 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase