2-draads-omzetter IP Host
DIN-rail
1212 00
199,50
4010337132578
1
30
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Kenmerken
Geschikt voor deurcommunicatie IP.
Eenvoudige uitbreiding achteraf van op IP gebaseerde apparatuur in bestaande gebouwen met bestaande 2-draads leidingen. Communicatie en stroomvoorziening via bestaande 2-draads leidingen. Er is geen aanvullende voeding nodig. De host wordt via de ethernetkabel van PoE-voeding voorzien. Beheer van maximaal 15 clients. Afhankelijk van de topologie zijn extra hosts in de extender-modus nodig. Overdrachtbereik tot 100 m (host naar client). Firmware-update voor het bijwerken van beveiligingsfuncties via een automatisch updateproces. Host is ontworpen voor de installatie van deurcommunicatie IP met bestaande 2-draads leidingen. Het apparaat kan ook worden gebruikt als aanvullende voeding in de extender-modus. Als eindapparaten zijn deurstations IP, huisstations IP en camera’s IP voorzien. Er kunnen maximaal 15 eindapparaten op een host worden aangesloten. Aansluiting op een IEEE 802.3at- of IEEE 802.3bt-compatibele PoE-switch of PoE-injector is mogelijk. De host is bedoeld voor montage op een profielrail in droge binnenruimten.
Technische gegevens
| Nominale spanning | 52 V |
| Opgenomen vermogen |
| 2-draads systeem (IEEE 802.3at PoE) | max. 30 W |
| 2-draads systeem (IEEE 802.3bt) | max. 90 W |
| Klembare draaddoorsnede |
| eendradig | 0,6 tot 0,8 mm |
| LAN-interface | Bus RJ45 |
| Overdrachtssnelheid (2-draads systeem) | 100 Mbit/s |
| DIN-rail | 2 TE |
| Kabellengte |
| tussen host en client | max. 100 m |
| tussen IP-netwerk en host | max. 20 m |
| Omgevingsvoorwaarden |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +55 °C |
| Opslag-/ transporttemperatuur | -25 °C bis +70 °C |
| Relatieve vochtigheid | 10 tot 95 % (geen condensatie) |
Let op
Voor de werking is ten minste één Gira 2-draads-omzetter IP Client vereist.
2-draads omvormer IP host
Gebruiksaanwijzing
Artikelnr. 1212 00
PDF, 1.1 MB
2-wire IP converter
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 1212 00
1213 00
PDF, 166.63 KB
2-Draht-Umsetzer-IP
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 1212 00
1213 00
PDF, 205.67 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase