Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337047803
Cod. art. 5466 02Conf. 1/5
87,46 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sensore per il rilevamento di luminosità e temperatura.
Funzionamento con il timer veneziana e luci System 3000, il pannello di comando BT e il regolatore di temperatura ambiente BT.
Trasmette il valore di luminosità e di temperatura attuale tramite Bluetooth®.
Espensione delle funzioni per il timer veneziana e luci BT System 3000, pannello di comando BT: funzione di protezione solare, crepuscolo mattutino e serale.
Serve come sensore di temperatura esterno per il regolazione della temperatura ambiente.
Apparecchio alimentato da pile.
Dati tecnici
Tensione nominale
3 V DC
Batteria
Tipo
1 x CR 2450
Nr. UN
3091
Misurazione della luminosità
da 5 a 80.000 lx
Campo di misura temperatura
da -5 °C a +55 °C
Frequenza del segnale
Da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione
max 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione
Tip. 10 m
Colore
Bianco puro (simile a RAL 9010)
Montaggio
da incollare all'interno, ad. es. sui vetri delle finestre
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.