0

Czujnik jasności i temperatury BT System 3000

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5466 02
4010337047803
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337047803
Nr artykułu 5466 02Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Czujnik do rejestracji jasności i temperatury.
  • Współpracuje ze sterownikiem żaluzjowym i zegarem sterującym System 3000 BT, modułem nakładanym do obsługi BT i regulatorem temperatury w pomieszczeniu BT.
  • Wysyła przez łącze Bluetooth® aktualną wartość jasności i temperatury.
  • Rozszerzenie funkcji sterownika żaluzjowego i zegara sterującego System 3000 BT, modułu nakładanego do obsługi BT: funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja zmierzchu i brzasku.
  • Służy jako zewnętrzny czujnik temperatury do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 3 V
Bateria
Typ1 x CR 2450
Nr UN3091
Pomiar jasności5 do 80000 lx
Zakres pomiaru temperaturyod -5 °C do +55 °C
Częstotliwość radiowa2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawczamaks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
KolorBiały (zbliżony do RAL 9010)
Montażdo przyklejania wewnątrz pomieszczeń np. na szybach okien
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +55 °C
Wymiary
szer. x wys. x gł.56 × 32 × 13 mm
Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 279.01 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych