0

Sensor de luminosidad y temperatura System 3000 con BT

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5466 02
4010337047803
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337047803
Ref. 5466 02Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Sensor para la detección de la luminosidad y la temperatura.
  • Puede ser operado con el reloj de persianas y temporizador System 3000, con el módulo de superficie de mando BT y el termostato de temperatura ambiente BT.
  • Envía el valor actual de luminosidad y temperatura a través de Bluetooth®.
  • Ampliación de funciones para el reloj de persianas y temporizador System 3000, módulo de superficie de mando BT: Función de protección solar, crepúsculo vespertino y matutino.
  • Sirve como sensor de temperatura externo para regular la temperatura ambiente.
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Datos técnicos

Tensión nominal3 V CC
Pila
Tipo1 x CR 2450
N.º NU3091
Medición de luminosidad5 a 80 000 lx
Rango de medición de temperaturade -5 °C a +55 °C
RadiofrecuenciaDe 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisiónmáx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
ColorBlanco (similar a RAL 9010)
Montajepara la adhesión en el interior p. ej. en cristales de ventanas
Temperatura ambientede -5 °C a +55 °C
Dimensiones
An x Al x Pr56 × 32 × 13 mm
Hoja de datos


Texto descriptivo


PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 279.01 KB

Descarga
Sensor BT de luminosidad y temperatura
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones, del índice I02.

Ref. 5466 02

PDF, 2.47 MB

Descarga
Sensor Bluetooth de luminosidad y temperatura
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5466 02

PDF, 373.53 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios