0

System 3000 Sensor för ljusstyrka och temperatur BT

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5466 02
4010337047803
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337047803
Art.nr 5466 02VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Sensor för registrering av ljusstyrka och temperatur.
  • Användning med System 3000 jalusistyrning och timer BT, knappsats BT och rumstermostat BT.
  • Sänder aktuella värden för ljusstyrka och temperatur via Bluetooth®.
  • Funktionsutökning för System 3000 jalusistyrning och timer BT, knappsats BT: Solskyddsfunktion, kvälls- och morgonskymning.
  • Fungerar som extern temperatursensor för rumstermostat.
  • Batteridriven apparat.

Tekniska data

MärkspänningDC 3 V
Batteri
Typ1 x CR 2450
UN-nr3091
Mätning av ljusstyrka5 till 80000 lx
Temperaturmätområde-5 °C till +55 °C
Trådlös frekvens2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Färgkritvit (likn. RAL 9010)
Monteringatt klistra upp inomhus t. ex. på en fönsterruta
Omgivningstemperatur-5 °C till +55 °C
Mått
B x H x D56 x 32 x 13 mm
Datablad


Anbudsunderlag


Ljusstyrke- och temperatursensor Bluetooth
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 5466 02

PDF, 372.13 KB

Ladda ner
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.01 KB

Ladda ner
Sensor för ljusstyrka och temperatur, BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning, från index I02.

Art.nr 5466 02

PDF, 2.47 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen