System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT
5466 02
87,46
4010337047803
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Bedienelemente Merkmale Sensor zur Erfassung von Helligkeit und Temperatur. Betrieb mit der System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT und Raumtemperaturregler BT. Sendet den aktuellen Helligkeits- und Temperaturwert über Bluetooth®. Funktionserweiterung für die System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT: Sonnenschutzfunktion, Abend- und Morgendämmerung. Dient als externer Temperatursensor für Raumtemperaturregelung. Batteriebetriebenes Gerät. Technische Daten Nennspannung DC 3 V Batterie Typ 1 x CR 2450 UN-Nr. 3091 Helligkeitsmessung 5 bis 80.000 lx Temperaturmessbereich -5 °C bis +55 °C Funkfrequenz 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite typ. 10 m Farbe Reinweiß (ähnl. RAL 9010) Montage zum Kleben im Innenraum z. B. an Fensterscheiben Umgebungstemperatur -5 °C bis +55 °C Abmessungen B x H x T 56 x 32 x 13 mm
Gira System 3000 Systemgrundlagen
Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth Gebrauchsanleitung, Index I01.
Art.-Nr. 5466 02
PDF, 373.34 KB
Helligkeits- und Temperatursensor BT Gebrauchsanleitung, ab Index I02.
Art.-Nr. 5466 02
PDF, 2.47 MB
System 3000 brightness and temperature sensor BT PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5466 02
PDF, 279.01 KB
System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5466 02
PDF, 228.79 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank