System 3000 lysstyrke- og temperatursensor BT
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Betjeningselementer
Egenskaper
Sensor for registrering av lysstyrke og temperatur. Drift med System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningspåsats BT og romtermostat BT. Sender den aktuelle lysstyrken og temperaturverdien via Bluetooth®. Funksjonsutvidelse for System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningspåsats BT: Solbeskyttelsesfunksjon, skumring og morgengry. Fungerer som ekstern temperatursensor for romtemperaturregulering.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | DC 3 V |
| Batteri |
| Type | 1 x CR 2450 |
| UN-nr. | 3091 |
| Lysstyrkemåling | 5 til 80000 lx |
| Temperaturmåleområde | -5 °C til +55 °C |
| Radiofrekvens | 2,402 til 2,480 GHz |
| Overføringskapasitet | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde | type 10 m |
| Farge | renhvit (som RAL 9010) |
| Montering | for liming i innendørs rom, f.eks. på vindusruter |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +55 °C |
| Mål |
| B x H x D | 56 x 32 x 13 mm |
Lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5466 02
PDF, 372.42 KB
Lysstyrke- og temperatursensor BT
Bruksanvisninger
Bruksanvisning, fra indeks I02.
Art.nr. 5466 02
PDF, 2.47 MB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Brightness and temperature sensor Bluetooth
Bruksanvisninger
User manual.
Art.nr. 5466 02
PDF, 371.66 KB
Brightness and temperature sensor BT
Sertifikater
EC-Declaration of Conformity
Art.nr. 5466 02
PDF, 193.35 KB
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag
System basics
Brightness and temperature sensor BT
Bruksanvisninger
Operating instructions, from index I02.
Art.nr. 5466 02
PDF, 2.46 MB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase