0

Capteur de luminosité et de température System 3000 BT

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5466 02
87,46
4010337047803
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337047803
Réf. 5466 02UC 1/5
87,46 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Capteur pour la collecte des valeurs de luminosité et de température.
  • Fonctionnement avec l'horloge de store et l’horloge programmable System 3000 BT, module rapporté de commande BT et régulateur de température ambiante BT.
  • Envoie la valeur actuelle de luminosité et de température via Bluetooth®.
  • Extension de fonction pour l'horloge de store et l’horloge programmable System 3000 BT, module rapporté de commande BT : fonction pare-soleil, crépuscule et aube.
  • Sert de capteur de température externe pour le contrôle de la température ambiante.
  • Appareil sur piles.

Caractéristiques techniques

Tension nominale3 V CC
Batterie
Type1 x CR 2450
N° UN3091
Mesure de la luminosité5 à 80000 lx
Plage de mesure de température-5°C à +55°C
Fréquence radiode 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmissiontype 10 m
CouleurBlanc (similaire à RAL 9010)
Montageà coller à l'intérieur, p.ex. sur une vitre de fenêtre
Température ambiante-5°C à +55°C
Dimensions
L x H x P56 x 32 x 13 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Capteur de luminosité et de température Bluetooth
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5466 02

PDF, 374.55 KB

Téléchargement
Capteur de luminosité et de température BT
Modes d’emploi

Mode d'emploi, de l'index I02.

Réf. 5466 02

PDF, 2.47 MB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 279.01 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias