Módulo de superficie de mando System 3000 System 55 blanco crema brillante
5360 01
4010337027201
1/5
blanco brillante
5360 03
4010337027218
1/5
blanco mate
5360 27
4010337027232
1/5
antracita
5360 28
4010337027249
1/5
color aluminio (pintado)
5360 26
4010337027225
1/5
negro mate (pintado)
5360 005
4010337037453
1/5
gris mate (pintado)
5360 015
4010337087205
1/5
acero inoxidable
5360 600
4010337027256
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Regulación Uno de los siguientes artículos: Sistema 3000 conmutación Uno de los siguientes artículos: Dispositivos auxiliares Uno de los siguientes artículos: Control de persianas Datos técnicos Temperatura ambiente de -20 °C a +45 °C
Gira System 3000 System basics
System 3000 operating top unit EC Declaration of conformity
Ref. 5360 005
5360 01
5360 015
5360 03
5360 26
5360 27
5360 28
5360 70
5360 72
5360 73
5360 74
5360 76
5360 112
5360 600
PDF, 197.17 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios