0

Sensor de viento Standard

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
0913 00
4010337913009
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 05/2026.

EAN 4010337913009
Ref. 0913 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 05/2026.

Accesorios opcionales

Características

  • Modo de prueba para la comprobación del funcionamiento.

Datos técnicos

Anemómetro
Temperatura ambienteDe -20 °C a +55 °C
Cable de conexión
Tipo de protección
Unidad de evaluación
Contacto de conexión
Capacidad de carga
Tensión de funcionamiento230 V AC
Tipo de protecciónIP20
An x Al x Pr110 mm x 99 mm x 38 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor de viento Standard

Manual de instrucciones.

Ref. 0913 00

PDF, 1.94 MB

Descarga
Wind sensor Standard

EC Declaration of conformity

Ref. 0913 00 8258 00 8259 00

PDF, 61.99 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios