0

Vindsensor Standard

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
0913 00
4010337913009
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 05/2026.

EAN 4010337913009
Art.nr 0913 00VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 05/2026.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Vindsensorn kan t.ex. användas för att dra upp jalusierna beroende på vindstyrkan. På så sätt kan man skydda känsliga markislameller när vindstyrkan ökar.
  • Vindsensorn omvandlar vindhastigheten till elektriska signaler.
  • Den monteras på taket eller på en husvägg och ansluts sedan till utvärderingsenheten.
  • Testdrift med test-LED.
  • Testdrift för funktionskontroll.

Tekniska data

Vindsensor
Material givare och skålkorsPlast (ABS), svart
Skåldiameter vindsensor
Omgivningstemperatur
AnslutningsledningLIYY 2 x 0,14 mm², längd 3 m (kan förlängas till max. 50 m
Kapslingsklass
Utvärderingsenhet
Vindvarningsområde3,3 till 24,5 m/s, inställbar i 8 steg
KopplingskontaktRelä med potentialfri slutande kontakt
Max. belastningmax. 2 A
DriftspänningAC 230 V
KapslingsklassIP20
B x H x D

Leveransen innehåller

  • Montagevinkel ingår i leveransinnehållet.
Datablad

Anbudsunderlag

Wind sensor Standard

Operating manual.

Art.nr 0913 00

PDF, 1.94 MB

Ladda ner
Wind sensor Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr 0913 00 8258 00 8259 00

PDF, 61.99 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen