0

Windsensor Standard

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0913 00
-
4010337913009
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 05/2026.

EAN 4010337913009
Artikelnr. 0913 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 05/2026.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met de windsensor kunnen bijvoorbeeld de jaloezieën omhoog worden bewogen afhankelijk van de windkracht. Zo kunnen gevoelige jaloezielamellen bij opkomende wind worden beschermd.
  • Registratie en beoordeling van windsnelheden.
  • Instelbaar op 8 windsnelheden.
  • Windalarm wordt geactiveerd 15 seconden nadat de ingestelde drempelwaarde voor de windsnelheid is overschreden.
  • Testbedrijf voor functiecontrole.
  • Evaluatie-eenheid: opbouwapparaat voor installatie binnenshuis in droge ruimten.
  • Winddetector: apparaat voor installatie buitenshuis.

Technische gegevens

Winddetector
Materiaal detector en schoepensterKunststof (ABS), zwart
Diameter schelpØ 134 H 160
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +55 °C
AansluitleidingJY-ST-Y 2 x 0,6 mm², lengte 3 m (verlengbaar tot max. 50 m)
BeschermeringssoortIP55
Verwerkingseenheid
Windwaarschuwingsbereik3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 trappen
SchakelcontactRelais met potentiaalvrij maakcontact
Belastbaarheidmax. 2 A
BedrijfsspanningAC 230 V
BeschermeringssoortIP20
Afmetingen
B x h x d110 mm x 99 mm x 38 mm

Inhoud

  • Montagehoek bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Windsensor standaard

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 0913 00

PDF, 1.94 MB

Download
Wind sensor Standard

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0913 00 8258 00 8259 00

PDF, 61.99 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase