0

Capteur de vent Standard

Désormais indisponible

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
0913 00
-
4010337913009
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 05/2026.

EAN 4010337913009
Réf. 0913 00UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 05/2026.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Le capteur de vent permet par ex. de monter les stores en fonction de la force du vent. On peut ainsi protéger les lamelles de store fragiles en cas d'apparition de fort vent.
  • Détection et évaluation de la vitesse du vent.
  • 8 vitesses de vent réglables.
  • L’alarme de vent se déclenche 15 secondes après le dépassement du seuil de vitesse du vent défini.
  • Mode test pour contrôler le fonctionnement.
  • Unité de traitement : appareil monté en surface pour installation en intérieur dans des locaux secs.
  • Capteur de vent : appareil pour installation en extérieur.

Caractéristiques techniques

Anémomètre
Matériau du transmetteur et des coupellesMatière plastique (ABS), noire
Diamètre de la coqueØ 134 H 160
Température ambiante-20 °C à +55 °C
Conducteur de raccordementJY-ST-Y 2 x 0,6 mm², longueur 3 m (extensible à 50 m max.)
Indice de protectionIP55
Unité de traitement
Plage d'avertissement de vent3,3 à 24,5 m/s, réglable sur 8 niveaux
Contact de commutationRelais avec contact normalement ouvert libre de potentiel
Capacité de chargemax. 2 A
Tension de service230 V CA
Indice de protectionIP20
Dimensions
L x H x P110 mm x 99 mm x 38 mm

Contenu de la livraison

  • Equerre de montage comprise dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Capteur de vent Standard

Manuel d’utilisation.

Réf. 0913 00

PDF, 1.94 MB

Téléchargement
Wind sensor Standard

EC Declaration of conformity

Réf. 0913 00 8258 00 8259 00

PDF, 61.99 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias