Ikke lenger tilgjengelig

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 05/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 05/2026.
| Vindgiver | |
| Materiale i giver og skålstjerne | Plast (ABS), svart |
| Skåldiameter vindgiver | |
| Omgivelsestemperatur | -20 °C til +55 °C |
| Tilkoblingsledning | LIYY 2 x 0,14 mm², lengde 3 m (kan forlenges til maks. 50 m) |
| Beskyttelsesgrad | |
| Analyseenhet | |
| Vindvarslingsområde | 3,3 til 24,5 m/s, kan stilles inn i 8 trinn |
| Koblingskontakt | Relé med potensialfri lukkekontakt |
| Maks. belastning | maks. 2 A |
| Driftsspenning | AC 230 V |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| B x H x D | 110 mm x 99 mm x 38 mm |