0

Windsensor Standard

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
0913 00
-
4010337913009
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 05/2026.

EAN 4010337913009
Art.-Nr. 0913 00VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 05/2026.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der Windsensor ermöglicht z. B. das Herauffahren der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke. So können empfindliche Jalousielamellen bei aufkommendem Wind geschützt werden.
  • Erfassung und Auswertung von Windgeschwindigkeiten.
  • 8 Windstärken einstellbar.
  • Windalarm wird 15 Sekunden nach Überschreiten des eingestellten Windstärke-Schwellwertes ausgelöst.
  • Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
  • Auswerteeinheit: Aufputzgerät zur Montage im Innenbereich in trockenen Räumen.
  • Windgeber: Gerät zur Montage im Außenbereich.

Technische Daten

Windgeber
Material Geber und SchalensternKunststoff (ABS), schwarz
Schalendurchmesser Ø 134 H 160
Umgebungstemperatur-20 °C bis +55 °C
AnschlussleitungJY-ST-Y 2 x 0,6 mm², Länge 3 m (verlängerbar auf max. 50 m)
SchutzartIP55
Auswerteeinheit
Windwarnbereich3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen
SchaltkontaktRelais mit potenzialfreiem Schließer
Belastbarkeitmax. 2 A
BetriebsspannungAC 230 V
SchutzartIP20
Maße
B x H x T110 mm x 99 mm x 38 mm

Lieferumfang

  • Montagewinkel im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Windsensor Standard

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 0913 00

PDF, 1.94 MB

Download
Windsensor Standard

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0913 00 8258 00 8259 00

PDF, 61.99 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank