0

Sensore vento Standard

Non più disponibile

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
0913 00
-
4010337913009
-
-

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 05/2026.

EAN 4010337913009
Cod. art. 0913 00Conf. -
-PS -

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 05/2026.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Il sensore vento consente ad es. di alzare la veneziana in base alla forza del vento. Le sensibili lamine della veneziana possono essere così protette in caso di vento.
  • Rilevamento e analisi delle velocità del vento.
  • È possibile regolare 8 intensità del vento.
  • L'allarme vento si attiva 15 secondi dopo il superamento del valore di soglia della forza del vento impostato.
  • Funzionamento test per la verifica di funzionamento.
  • Unità di valutazione: apparecchio sopra intonaco per il montaggio in ambienti interni e asciutti.
  • Trasduttore vento: apparecchio per il montaggio all'esterno.

Dati tecnici

Trasduttore vento
Materiale sensore e coppettePlastica (ABS), nera
Diametro coppettaØ 134 H 160
Temperatura ambienteda -20 °C a +55 °C
Cavo di collegamentoJY-ST-Y 2 x 0,6 mm², lunghezza 3 m (allungabile fino a max 50 m)
Grado di protezioneIP55
Unità di valutazione
Intervallo di preallarme vento3,3 ... 24,5 m/s, impostabile su 8 livelli
Contatto di commutazioneRelè con contatto di chiusura potenziale zero
Caricabilitàmax 2 A
Tensione di esercizio230 V AC
Grado di protezioneIP20
Dimensioni
L x H x P110 mm x 99 mm x 38 mm

Contenuto della dotazione

  • Squadretta di montaggio in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensore vento Standard

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 0913 00

PDF, 1.94 MB

Download
Wind sensor Standard

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0913 00 8258 00 8259 00

PDF, 61.99 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale