0

Mecanismo de pulsador basculante 10 A de 250 V~ contacto NA de 1 polo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
con garras de fijación
3151 00
4010337038764
1/10/100
21
sin garras de fijación
3871 00
4010337064626
1/10
01

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

con garras de fijación
EAN 4010337038764
Ref. 3151 00Unidad de embalaje 1/10/100
Sistema de precios 21
sin garras de fijación
EAN 4010337064626
Ref. 3871 00Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios 01

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  • Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Se puede comprobar la tensión desde delante.
  • La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  • Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  • Palanca de liberación de fácil acceso.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  • En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

Datos técnicos

Profundidad de instalación
- 3151 0032 mm
- 3871 0023 mm
Sección de conexión
- para conductores rígidos y flexibles de hasta2,5 mm²

Notas

  • También se puede conectar con iluminación.

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Resumen de pedidos de elementos de iluminación LED
Más

Posibilidades de combinación, opciones de conexión y funciones de elementos de iluminación LED
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Índice de referencias de elementos de iluminación LED
Documentación técnica

Índice de referencias de elementos de iluminación LED: Nueva generación de interruptores

Ref. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 30.17 KB

Descarga
Combination options, connection options and functions
Documentación técnica

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Ref. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 1.45 MB

Descarga
Order directory for LED lighting elements
Documentación técnica

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Ref. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 29.65 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios