0

Teclado de códigos Gira Keyless In System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2605 01
4010337051343
1
blanco brillante
2605 03
4010337051350
1
blanco mate
2605 27
4010337051374
1
antracita
2605 28
4010337051381
1
color aluminio
2605 26
4010337051367
1
negro mate
2605 005
4010337037125
1
gris mate
2605 015
4010337084662
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337051343
Ref. 2605 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337051350
Ref. 2605 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337051374
Ref. 2605 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337051381
Ref. 2605 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337051367
Ref. 2605 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337037125
Ref. 2605 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337084662
Ref. 2605 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Teclado de códigos como sistema de control de acceso con campo de teclas de acción capacitiva y, por tanto, sin desgaste.
  • No hay signos de desgaste reconocibles en las combinaciones de cifras utilizadas con frecuencia.
  • Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira como sistema de llamada externa para edificios con varias viviendas.
  • Pulsador especial "C": eliminación de una entrada incorrecta.
  • Pulsador especial "Llave": Tras la introducción correcta del código se produce la apertura directa de la puerta.
  • Pulsador especial "Campana": selección localizada de intercomunicadores interiores en grandes edificios.
  • Pulsador especial "F": Funciones de conmutación con actuadores de conmutación del sistema de intercomunicación Gira.
  • Iluminación LED azul homogénea de las cifras y de los signos especiales por la noche.
  • Número PIN maestro en tarjeta de seguridad sellada incluida en caso de pérdida del número PIN del administrador.
  • El teclado de códigos puede administrar un total de hasta 255 códigos.
  • Posibilidad de generar códigos de hasta 32 cifras.
  • Acuse de recibo acústico al accionar un pulsador.
  • Indicación de estado LED de 3 colores durante la programación y el manejo.
  • Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor del teclado para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
  • A los dos relés de conmutación integrados se les pueden asignar dos códigos diferentes, p. ej., código 1: apertura de puerta, código 2: conmutación de la luz exterior.

Entradas y salidas

  • Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Alimentación adicional24 V CC ±5 %
del sistema de intercomunicación26 V CC ± 2 V
Relé
Número2
Contacto1 conmutador libre de potencial
Capacidad de cargaCA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones
Cable de conexión de intercomunicación1 x regleta de enchufes
Relé3 bornes atornillados respectivamente
Alimentación adicional2 bornes de tornillo
Resistencia ESDhasta 16 kV
Profundidad de instalación35 mm
Temperatura ambientede -20 °C a +70 °C

Notas

  • El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
  • Posibilidad de integración en el Perfil 55.

Otros enlaces

La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra.
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 168.15 KB

Descarga
Teclado de códigos
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2605 ..

PDF, 314.29 KB

Descarga
Teclado de códigos
Instrucciones de uso

Manual corto.

Ref. 2605 ..

PDF, 61.71 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios