0

Klawiatura kodowa Gira Keyless In System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2605 01
4010337051343
1
czysta biel z połyskiem
2605 03
4010337051350
1
czysta biel matowa
2605 27
4010337051374
1
antracytowy
2605 28
4010337051381
1
kolor aluminium
2605 26
4010337051367
1
czarny matowy
2605 005
4010337037125
1
szary matowy
2605 015
4010337084662
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337051343
Nr artykułu 2605 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337051350
Nr artykułu 2605 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337051374
Nr artykułu 2605 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337051381
Nr artykułu 2605 28Op. 1
SC
kolor aluminium
EAN 4010337051367
Nr artykułu 2605 26Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337037125
Nr artykułu 2605 005Op. 1
SC
szary matowy
EAN 4010337084662
Nr artykułu 2605 015Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Klawiatura kodowa jako system kontroli dostępu z pojemnościowym, a tym samym nieulegającym zużyciu panelem obsługowym.
  • Brak oznak zużycia często używanej kombinacji cyfr.
  • Urządzenie samodzielne lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira jako system przyzywowy do budynków z wieloma mieszkaniami.
  • Przycisk specjalny "C": Usuwanie błędnego wprowadzenia.
  • Przycisk specjalny "Klucz": Po prawidłowym wprowadzeniu kodu bezpośrednie otwieranie drzwi.
  • Przycisk specjalny "Dzwonek": Sterowany wybór unifonów w dużych obiektach.
  • Przycisk specjalny "F": Funkcje włączania za pomocą aktorów włączających bistabilnych systemu domofonowego Gira.
  • Jednolite niebieskie oświetlenie LED cyfr i znaków specjalnych w nocy.
  • Numer PIN master na załączonej zakrytej karcie bezpieczeństwa w przypadku utraty numeru PIN administratora.
  • Klawiatura kodowa może zarządzać maksymalnie 255 kodami.
  • Możliwe kody z maksymalnie 32 znakami.
  • Akustyczna sygnalizacja zwrotna w momencie uruchomienia przycisku.
  • 3-kolorowy wskaźnik stanu LED podczas programowania oraz w trakcie obsługi.
  • Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki klawiatury w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.
  • Do obydwu zintegrowanych przekaźników z zestykami przełącznymi mogą zostać przyporządkowane różne kody, np. kod 1: otwarcie drzwi, kod 2: Załączanie oświetlenia zewnętrznego.

Wejścia i wyjścia

  • Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Zasilanie
Zasilanie dodatkoweDC 24 V ±5%
z systemu domofonowegoDC 26 V ± 2 V
przekaźnik
Liczba2
Kontakt1 przełącznik bezpotencjałowy
ObciążalnośćAC/DC 24 V / 1,6 A
Przyłącza
Przewód przyłączeniowy domofonii1 x listwa wtyczkowa
przekaźnikpo 3 zaciski śrubowe
Zasilanie dodatkowe2 x zacisk śrubowy
Odporność ESDdo 16 kV
Głębokość montażu35 mm
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +70 °C

Wskazówki

  • Za pomocą bramki systemu domofonowego IP można podłączyć urządzenia Keyless In do Gira HomeServer. Dzięki temu możliwe są inteligentne powiązania. I tak można np. bardzo łatwo przydzielić tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi włącznie z uprawnieniami dostępu można wtedy centralnie i wygodnie zarządzać za pomocą Gira HomeServer.
  • Możliwa integracja z systemem Profil 55.

Dalsze linki

Gira AppShop to rynek interesujących rozwiązań i aplikacji dla inteligentnej techniki wyposażenia budynków. Obecnie dostępnych jest tam ponad 200 aplikacji, w tym opisy aplikacji, wtyczki, szablony funkcji, moduły logiczne i przykładowe projekty.
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Klawiatura do kodowania

Instrukcja obsługi klawiatury do kodowania w systemie Gira Keyless In.

Nr artykułu 2605 ..

PDF, 415.12 KB

Do pobrania
Klawiatura do kodowania

Kurzanleitung.

Nr artykułu 2605 ..

PDF, 126.09 KB

Do pobrania
Gira Keyless In Keypad

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112

PDF, 168.15 KB

Do pobrania
Gira Keyless In Keypad

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112 2635 00 8513 01 8513 03 8513 26 8513 27 8513 28 8513 65 8513 66 8513 67

PDF, 164.43 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych