0

Gira Keyless In kodetastatur System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2605 01
6306603
4010337051343
1
renhvit glans
2605 03
6306605
4010337051350
1
renhvit silkematt
2605 27
6306606
4010337051374
1
antrasitt
2605 28
6306602
4010337051381
1
aluminiumsfarget
2605 26
6306604
4010337051367
1
svart matt
2605 005
6307110
4010337037125
1
grå matt
2605 015
4010337084662
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337051343
Art.nr. 2605 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337051350
Art.nr. 2605 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337051374
Art.nr. 2605 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337051381
Art.nr. 2605 28VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337051367
Art.nr. 2605 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037125
Art.nr. 2605 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337084662
Art.nr. 2605 015VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Kodetastatur som adgangskontrollsystem basert på et kapasitivt og dermed slitasjefritt tastatur.
  • Ingen synlig slitasje på hyppig brukt sifferkombinasjon.
  • Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem som porttelefon for bygninger med flere boenheter.
  • Spesialtast "C": Sletting av feil inntasting.
  • Spesialtast "Nøkkel": Umiddelbar døråpning etter riktig kode.
  • Spesialtast "Klokke": Direkte valg av svarapparater i store objekter.
  • Spesialtast "F": Koblingsfunksjoner med koblingsaktuatorer i Gira porttelefonsystem.
  • Homogen belysning med blå LED-er lyser opp tall og spesialtegn om natten.
  • Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes ved tap av administrator-PIN-nummer.
  • Kodetastaturet kan administrere inntil 255 koder.
  • Koder med inntil 32 tegn mulig.
  • Tilbakemelding med lyd ved aktivering av tastene.
  • 3-farget LED-statusindikator ved programmering og betjening.
  • Varsellyd ved uberettiget fjerning av tastatur varsler sabotasje. Sabotasjekobling med koblingsaktuator i Gira porttelefonsystem.
  • De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes to forskjellige koder, f.eks. kode 1: Døråpning, kode 2: Kobling av utelys.

Inn-/utganger

  • Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning
TilleggsforsyningDC 24 V ±5 %
fra porttelefonsystemDC 26 V ± 2 V
Relé
Antall2
Kontakt1 vekslere, potensialfrie
Maks. belastningAC/DC 24 V / 1,6 A
Tilkoblinger
Tilkoblingskabel for porttelefon1 x støpsellist
Reléà 3 skruklemmer
Tilleggsforsyning2 x skruklemme
ESD-motstandopptil 16 kV
Monteringsdybde35 mm
Omgivelsestemperatur-20 °C til +70 °C

Merknader

  • Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
  • Kan integreres i Profil 55.
  • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Der kan man nå velge mellom over 200 ulike apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, programtillegg, funksjonsmaler, logikkomponenter og prosjektmaler. Du finner nå anvendelser for Gira Keyless In kodetastatur.www.appshop.gira.de.

Ytterligere koblinger

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Datablad


Programvare


Kodetastatur
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2605 ..

PDF, 296.45 KB

Nedlasting
Kodetastatur
Bruksanvisninger

Kurzanleitung.

Art.nr. 2605 ..

PDF, 60.01 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 168.15 KB

Nedlasting
Keypad
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2605 ..

PDF, 234.09 KB

Nedlasting
Keypad
Bruksanvisninger

Short instructions.

Art.nr. 2605 ..

PDF, 57.58 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 168.15 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase