0

Gira Keyless In codeklavier System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2605 01
311,62
4010337051343
1
10
zuiver wit glanzend
2605 03
311,62
4010337051350
1
10
zuiver wit mat
2605 27
311,62
4010337051374
1
10
antraciet
2605 28
316,65
4010337051381
1
10
kleur aluminium
2605 26
323,10
4010337051367
1
10
zwart mat
2605 005
323,10
4010337037125
1
10
grijs mat
2605 015
323,10
4010337084662
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337051343
Artikelnr. 2605 01VE 1
EUR 311,62PS 10
zuiver wit glanzend
EAN 4010337051350
Artikelnr. 2605 03VE 1
EUR 311,62PS 10
zuiver wit mat
EAN 4010337051374
Artikelnr. 2605 27VE 1
EUR 311,62PS 10
antraciet
EAN 4010337051381
Artikelnr. 2605 28VE 1
EUR 316,65PS 10
kleur aluminium
EAN 4010337051367
Artikelnr. 2605 26VE 1
EUR 323,10PS 10
zwart mat
EAN 4010337037125
Artikelnr. 2605 005VE 1
EUR 323,10PS 10
grijs mat
EAN 4010337084662
Artikelnr. 2605 015VE 1
EUR 323,10PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Codeklavier als toegangscontrolesysteem met capacitief werkende toetsen die daarmee ongevoelig zijn voor slijtage.
  • Geen herkenbare slijtage van veelgebruikte cijfercombinaties.
  • Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuroproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
  • Speciale toets 'C': Wissen van verkeerde invoer.
  • Speciale toets 'Sleutel': Na invoer van de juiste code wordt de deur direct geopend.
  • Speciale toets 'Bel': Gericht oproepen van huisstations bij grote projecten.
  • Speciale toets 'F': Schakelfuncties met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • Homogene witte ledverlichting van de cijfers en speciale tekens ’s nachts.
  • Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart bij verlies van de administrator-PIN-code.
  • Het Codeklavier ondersteunt maximaal 255 codes.
  • Codes met tot 32 posities mogelijk.
  • Akoestische feedback bij toetsbediening.
  • 3-kleurige led-statusweergave tijdens programmeren en bedienen.
  • Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het toetsenbordopzetstuk als sabotagedetectie Sabotageschakeling met schakelactor in het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende codes worden toegewezen, bijvoorbeeld code 1: deur openen, code 2: schakelen van de buitenverlichting.

In- en uitgangen

  • Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Voeding
aanvullende voedingDC 24 V ±5 %
uit deurcommunicatiesysteemDC 26 V ± 2 V
Relais
Aantal2
Contact1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
BelastbaarheidAC/DC 24 V / 1,6 A
Aansluitingen
Verbindingskabel deurcommunicatie1x connectorstrook
Relaiselk 3 schroefklemmen
aanvullende voeding2x schroefklem
ESD-bestendigheidtot 16 kV
Inbouwdiepte35 mm
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +70 °C

Let op

  • Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
  • Integratie in het profiel 55 mogelijk.
  • De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor het Gira Keyless In codeklavier. www.appshop.gira.de.

Meer links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Codeklavier

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2605 ..

PDF, 238.75 KB

Download
Codeklavier

Verkorte handleiding.

Artikelnr. 2605 ..

PDF, 59.17 KB

Download
Gira Keyless In Keypad

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112

PDF, 168.15 KB

Download
Gira Keyless In Keypad

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112 2635 00 8513 01 8513 03 8513 26 8513 27 8513 28 8513 65 8513 66 8513 67

PDF, 164.43 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase