0

Gira Keyless In Codetastatur System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2605 01
311,62
4010337051343
1
10
Reinweiß glänzend
2605 03
311,62
4010337051350
1
10
Reinweiß seidenmatt
2605 27
311,62
4010337051374
1
10
Anthrazit
2605 28
316,65
4010337051381
1
10
Farbe Alu (lackiert)
2605 26
323,10
4010337051367
1
10
Schwarz matt (lackiert)
2605 005
323,10
4010337037125
1
10
Grau matt (lackiert)
2605 015
323,10
4010337084662
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337051343
Art.-Nr. 2605 01VE 1
311,62 EURPS 10
Reinweiß glänzend
EAN 4010337051350
Art.-Nr. 2605 03VE 1
311,62 EURPS 10
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337051374
Art.-Nr. 2605 27VE 1
311,62 EURPS 10
Anthrazit
EAN 4010337051381
Art.-Nr. 2605 28VE 1
316,65 EURPS 10
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337051367
Art.-Nr. 2605 26VE 1
323,10 EURPS 10
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037125
Art.-Nr. 2605 005VE 1
323,10 EURPS 10
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337084662
Art.-Nr. 2605 015VE 1
323,10 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld.
  • Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination.
  • Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
  • Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe.
  • Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung.
  • Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten.
  • Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikationssystems.
  • Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht.
  • Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer.
  • Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten.
  • Bis zu 32-stellige Codes möglich.
  • Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung.
  • 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung.
  • Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem.
  • Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts.

Ein- und Ausgänge

  • Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem.

Technische Daten

Spannungsversorgung
ZusatzversorgungDC 24 V ±5 %
aus Türkommunikations- systemDC 26 V ± 2 V
Relais
Anzahl2
Kontakt1 Wechsler potenzialfrei
BelastbarkeitAC/DC 24 V / 1,6 A
Anschlüsse
Verbindungskabel Türkommunikation1 x Steckerleiste
Relaisje 3 Schraubklemmen
Zusatzversorgung2 x Schraubklemme
ESD-Festigkeitbis 16 kV
Einbautiefe35 mm
Umgebungstemperatur-20 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.
  • Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur.
    www.appshop.gira.de.

Weitere Links

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Codetastatur

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2605 ..

PDF, 235.9 KB

Download
Codetastatur

Kurzanleitung.

Art.-Nr. 2605 ..

PDF, 59.27 KB

Download
Gira Keyless In Codetastatur

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112 2635 00 8513 01 8513 03 8513 26 8513 27 8513 28 8513 65 8513 66 8513 67

PDF, 164.43 KB

Download
Gira Keyless In Keypad

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112

PDF, 168.15 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank