0

Tastiera a codice Gira Keyless In System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2605 01
311,62
4010337051343
1
10
bianco puro brillante
2605 03
311,62
4010337051350
1
10
bianco puro satinato
2605 27
311,62
4010337051374
1
10
antracite
2605 28
316,65
4010337051381
1
10
color alluminio (verniciato)
2605 26
323,10
4010337051367
1
10
nero opaco (verniciato)
2605 005
323,10
4010337037125
1
10
grigio opaco (verniciato)
2605 015
323,10
4010337084662
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337051343
Cod. art. 2605 01Conf. 1
311,62 EURPS 10
bianco puro brillante
EAN 4010337051350
Cod. art. 2605 03Conf. 1
311,62 EURPS 10
bianco puro satinato
EAN 4010337051374
Cod. art. 2605 27Conf. 1
311,62 EURPS 10
antracite
EAN 4010337051381
Cod. art. 2605 28Conf. 1
316,65 EURPS 10
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337051367
Cod. art. 2605 26Conf. 1
323,10 EURPS 10
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037125
Cod. art. 2605 005Conf. 1
323,10 EURPS 10
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337084662
Cod. art. 2605 015Conf. 1
323,10 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Tastiera a codice con funzione di sistema di controllo dell'accesso con campo di tasti capacitivo e quindi esente da usura.
  • Nessuna usura evidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente.
  • Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta per edifici con diverse unità abitative.
  • Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata.
  • Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto.
  • Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti.
  • Tasto speciale "F": Funzioni interruttore con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira.
  • Omogenea illuminazione notturna a LED bianca delle cifre e dei caratteri speciali.
  • Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore.
  • La tastiera a codice può gestire fino a 255 codici.
  • Possibilità di codici fino a 32 cifre.
  • Segnale acustico di risposta all'azionamento dei tasti.
  • Indicatore di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando.
  • Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello della tastiera per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia Gira.
  • Ai due relè commutatori possono essere attribuiti due codici diversi, ad es. codice 1: apertura della porta, codice 2: accensione della luce esterna.

Ingressi e uscite

  • Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
alimentazione aggiuntiva24 V DC ±5%
dal sistema di citofonia26 V DC ± 2 V
relè
Numero2
Contatti1 commutatore a potenziale zero
Caricabilità24 V AC/DC / 1,6 A
Collegamenti
Cavo di collegamento di citofonia1 strisce di prese
relèOgnuno 3 morsetti a vite
alimentazione aggiuntiva2 morsetti a vite
Immunità ESDFino a 16 kV
Profondità di montaggio35 mm
Temperatura ambienteda -20 °C a +70 °C

Avvisi

  • Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
  • Possibilità di integrazione nel Profilo 55.
  • L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni della tastiera a codice Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.

Altri link

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Tastiera codice

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2605 ..

PDF, 402.02 KB

Download
Gira Keyless In Keypad

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112

PDF, 168.15 KB

Download
Gira Keyless In Keypad

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112 2635 00 8513 01 8513 03 8513 26 8513 27 8513 28 8513 65 8513 66 8513 67

PDF, 164.43 KB

Download
Keypad

Short instructions.

Cod. art. 2605 ..

PDF, 57.58 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale