0

Clavier à code Gira Keyless In System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2605 01
311,62
4010337051343
1
10
blanc brillant
2605 03
311,62
4010337051350
1
10
blanc satiné
2605 27
311,62
4010337051374
1
10
anthracite
2605 28
316,65
4010337051381
1
10
teinte alu
2605 26
323,10
4010337051367
1
10
noir mat
2605 005
323,10
4010337037125
1
10
gris mat
2605 015
323,10
4010337084662
1
10

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337051343
Réf. 2605 01UC 1
311,62 EURSP 10
blanc brillant
EAN 4010337051350
Réf. 2605 03UC 1
311,62 EURSP 10
blanc satiné
EAN 4010337051374
Réf. 2605 27UC 1
311,62 EURSP 10
anthracite
EAN 4010337051381
Réf. 2605 28UC 1
316,65 EURSP 10
teinte alu
EAN 4010337051367
Réf. 2605 26UC 1
323,10 EURSP 10
noir mat
EAN 4010337037125
Réf. 2605 005UC 1
323,10 EURSP 10
gris mat
EAN 4010337084662
Réf. 2605 015UC 1
323,10 EURSP 10

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure.
  • Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée.
  • Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
  • Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte.
  • Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct.
  • Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles.
  • Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira.
  • Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit.
  • Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur.
  • Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes.
  • Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions.
  • Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche.
  • Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation.
  • Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.
  • Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure.

Entrées et sorties

  • Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension
alimentation supplémentaire24 V CC ±5 %
à partir du système de communication de porte26 V CC ± 2 V
Relais
Nombre2
Contact1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel
Capacité de chargeCA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements
Câble de liaison de communication de porte1 x connecteur
Relais3 bornes vissées chacun
alimentation supplémentaire2 x borne vissée
Résistance aux décharges électrostatiquesjusqu’à 16 kV
Profondeur de montage35 mm
Température ambiante-20°C à +70°C

Indications

  • La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
  • Intégration possible dans le profil 55.
  • La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.

Liens supplémentaires

Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Clavier à code
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2605 ..

PDF, 241.8 KB

Téléchargement
Clavier à code
Modes d’emploi

Mode d'emploi abrégé.

Réf. 2605 ..

PDF, 67.29 KB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 168.15 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias