0

Potenciómetro DALI Tunable White con fuente de alimentación integrada

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2030 00
4010337023470
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/2025.


Artículo sucesor:

EAN 4010337023470
Ref. 2030 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/2025.


Artículo sucesor:

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI.
  • Ajuste de la temperatura del color para luces con dispositivo DALI del tipo 8 (tipo de color: temperatura del color) para Tunable White conforme a la norma IEC 62386-209
  • Fuente de alimentación eléctrica integrada conforme a la especificación DALI (DIN IEC 60926) para 26 dispositivos DALI conectados.
  • Conexión paralela de hasta 4 potenciómetros DALI con fuente de alimentación integrada para alimentar hasta 104 dispositivos DALI conectados.
  • El manejo se puede realizar desde diversos puntos de uso de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión.
  • Guardar los valores límite de temperatura cromática y una luminosidad básica o de conexión.

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Consumo de potenciaMáx. 2 W
Tensión nominal DALIDC 16 V (típica)
Corriente de salidamáx. 52 mA
Número de dispositivos DALImáx. 26
Número de potenciómetros DALI conectables en paralelo con fuente de alimentación integradamáx. 4
Ajuste de la temperatura cromática2000 a 10000 K
Conexión de un hilomáx. 4 mm²
Profundidad de instalación32 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Para seleccionar la alimentación eléctrica DALI se debe tener siempre en cuenta el número de dispositivos DALI conectados y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante).

Otros enlaces

Control de iluminación DALI
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Potenciómetro DALI Tunable White, Potenciómetro DALI Tunable White con fuente de alimentación integrada

Instrucciones de manejo.

Ref. 2020 00 2030 00

PDF, 926.18 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios