0

Potencjometr DALI Tunable White ze zintegrowanym zasilaczem

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2030 00
4010337023470
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/2025.


Artykuł zamienny:

EAN 4010337023470
Nr artykułu 2030 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/2025.


Artykuł zamienny:

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Włączanie i regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
  • Ustawianie temperatury barwowej opraw oświetleniowych za pomocą urządzenia DALI typ 8 (Colour Type: Colour Temperature) do Tunable White wg IEC 62386-209
  • Zintegrowany zasilacz wg specyfikacji DALI (DIN IEC 60926) dla 26 urządzeń DALI.
  • Równoległe połączenie maks. 4 potencjometrów DALI ze zintegrowanym zasilaczem umożliwia zasilanie maks. 104 urządzeń DALI.
  • Obsługa możliwa jest z wielu urządzeń do obsługi równolegle. Komunikacja odbywa się na zasadzie Broadcast.
  • Pamięć wartości granicznych temperatury barwowej oraz jasności podstawowej/włączania.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocymaks. 2 W
Napięcie znamionowe DALIDC 16 V (typ.)
Prąd wyjściowymaks. 52 mA
Liczba urządzeń DALImaks. 26
Ilość potencjometrów DALI ze zintegrowanym zasilaczem, które można połączyć równoleglemaks. 4
Regulacja temperatury barwowej2000 do 10000 K
Przyłącze jednodrutowemaks. 4 mm²
Głębokość montażu32 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Podczas dobierania zasilacza DALI należy zawsze uwzględnić liczbę urządzań DALI i potencjometrów DALI (liczy się zawsze jako 1 urządzenie).

Dalsze linki

Sterowanie oświetleniem DALI
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

DALI potentiometer Tunable White, DALI potentiometer Tunable White with integrated power supply unit

Operating instructions.

Nr artykułu 2020 00 2030 00

PDF, 921.71 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych