0

Potenziometro DALI Tunable White con alimentatore integrato

Non più disponibile

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2030 00
-
4010337023470
-
-

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 01/2025.


Articolo successivo:

EAN 4010337023470
Cod. art. 2030 00Conf. -
-PS -

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 01/2025.


Articolo successivo:

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
  • Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) per Tunable White a norma IEC 62386-209
  • Alimentatore di tensione integrato secondo le specifiche DALI (DIN IEC 60926) per 26 utenze DALI.
  • Collegamento in parallelo di massimo 4 potenziometri DALI con alimentatore integrato per alimentare fino a 104 utenze DALI.
  • È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast.
  • Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore e della luminosità all'accensione o di base.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbitaMax. 2 W
Tensione nominale DALI16 V DC (tip.)
Corrente di uscitamax 52 mA
Numero di utenze DALImax. 26
Numero di potenziometri DALI azionabili in parallelo con alimentatore integratomax. 4
Regolazione della temperatura del colore2000 - 10000 K
Collegamento monofilaremax 4 mm²
Profondità di montaggio32 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Nel scegliere l’alimentatore di tensione DALI occorre sempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza).

Altri link

Controllo dell'illuminazione DALI
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

DALI potentiometer Tunable White, DALI potentiometer Tunable White with integrated power supply unit

Operating instructions.

Cod. art. 2020 00 2030 00

PDF, 921.71 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale