DALI potensiometer Tunable White med integrert strømforsyning
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/2025.
Erstatningsartikkel:
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/2025.
Erstatningsartikkel:
Egenskaper
Kobling og innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt. Innstilling og fargetemperatur for lamper med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) for Tunable White iht. IEC 62386-209 Integrert spenningsforsyning iht. DALI spesifikasjon (DIN IEC 60926) for 26 DALI deltagere. Parallellkobling av opptil 4 DALI potensiometere med integrert strømforsyning for forsyning av opptil 104 DALI deltakere. Betjening kan skje parallelt fra flere betjeningspunkter. Kommunikasjonen skjer via Broadcast. Permanent lagring av fargetemperatur-grenseverdier og grunn- el. innkoblingslysstyrke.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Inngangseffekt | maks. 2 W |
| Nominell spenning DALI | DC 16 V (vanl.) |
| Utgangsstrøm | maks. 52 mA |
| Antall DALI deltakere | maks. 26 |
| Antall DALI potensiometere med integrert strømforsyning som kan parallellkobles | maks. 4 |
| Fargetemperaturinnstilling | 2000 til 10000 K |
| Entrådet tilkobling | maks. 4 mm² |
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Ved valg av DALI spenningsforsyning må det alltid tas hensyn til antallet DALI deltakere og DALI potensiometeret (gjelder alltid som 1 deltager).
DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning
Bruksanvisning.
Art.nr. 2020 00
2030 00
PDF, 921.03 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase