DALI potentiometer Tunable White med integrerad nätdel
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/2025.
Ersättningsartikel:
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/2025.
Ersättningsartikel:
Egenskaper
Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt. Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) för Tunable White enligt IEC 62386-209 Integrerad spänningsförsörjning enligt DALI specifikation (DIN IEC 60926) för 26 DALI deltagare. Parallellkoppling av upp till 4 DALI potentiometrar med integrerad nätdel för att kunna försörja upp till 104 DALI deltagare. Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast. Att spara färgtemperaturgränsvärden och en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.
Tekniska data
| Märkspänning | AC 230V, 50/60Hz |
| Effektförbrukning | max. 2 W |
| Märkspänning DALI | DC 16 V (typ.) |
| Utgångsström | max. 52 mA |
| Antal DALI deltagare | max. 26 |
| Antal DALI potentiometrar med integrerad nätdel som kan parallellkopplas | max. 4 |
| Färgtemperaturinställning | 2000 till 10000 K |
| Anslutning med en ledning | max. 4 mm² |
| Inbyggnadsdjup | 32 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Anmärkning
När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.
Fler länkar
DALI-styrning av belysning
Mer
DALI potentiometer Tunable White, DALI potentiometer Tunable White with integrated power supply unit
Operating instructions.
Art.nr 2020 00
2030 00
PDF, 921.71 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen