0

DALI potentiometer Tunable White

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2020 00
4010337023463
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 12/2025.


Ersättningsartikel:

EAN 4010337023463
Art.nr 2020 00VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 12/2025.


Ersättningsartikel:

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) för Tunable White enligt IEC 62386-209
  • För att generera DALI spänning behövs en DALI spänningsförsörjning eller en DALI potentiometer med inbyggt nätaggregat som motsvarar DALI specifikationerna (DIN IEC 60926).
  • Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
  • Att spara färgtemperaturgränsvärden och en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.

Tekniska data

Strömförbrukningmax. 2 mA
Färgtemperaturinställning2000 till 10000 K
Anslutning med en ledningmax. 4 mm²
Inbyggnadsdjup32 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.

Fler länkar

DALI-styrning av belysning
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

DALI potentiometer Tunable White, DALI potentiometer Tunable White with integrated power supply unit

Operating instructions.

Art.nr 2020 00 2030 00

PDF, 921.71 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen