Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 12/2025.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 12/2025.
Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) per Tunable White a norma IEC 62386-209
Per generare la tensione DALI è necessario un alimentatore di tensione DALI o un potenziometro DALI con alimentatore integrato che soddisfi le specifiche DALI (DIN IEC 60926).
È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast.
Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore e della luminosità all'accensione o di base.
Dati tecnici
Corrente assorbita
max 2 mA
Regolazione della temperatura del colore
2000 - 10000 K
Collegamento monofilare
max 4 mm²
Profondità di montaggio
32 mm
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Nel scegliere l’alimentatore di tensione DALI occorre sempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza).
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.