0

Potenciómetro DALI Tunable White

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2020 00
4010337023463
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 12/2025.

EAN 4010337023463
Ref. 2020 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 12/2025.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI.
  • Ajuste de la temperatura del color para luces con dispositivo DALI del tipo 8 (tipo de color: temperatura del color) para Tunable White conforme a la norma IEC 62386-209
  • Para generar la tensión DALI se necesitan una alimentación eléctrica o un potenciómetro DALI con fuente de alimentación integrada que cumplan la especificación DALI (DIN IEC 60926).
  • El manejo se puede realizar desde diversos puntos de uso de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión.
  • Guardar los valores límite de temperatura cromática y una luminosidad básica o de conexión.

Datos técnicos

Consumo de corrientemáx. 2 mA
Ajuste de la temperatura cromática2000 a 10000 K
Conexión de un hilomáx. 4 mm²
Profundidad de instalación32 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Para seleccionar la alimentación eléctrica DALI se debe tener siempre en cuenta el número de dispositivos DALI conectados y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante).

Otros enlaces

Control de iluminación DALI
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Potenciómetro DALI Tunable White, Potenciómetro DALI Tunable White con fuente de alimentación integrada

Instrucciones de manejo.

Ref. 2020 00 2030 00

PDF, 926.18 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios