0

DALI Potentiometer Tunable White met geïntegreerde voedingseenheid

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2030 00
-
4010337023470
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2025.


Opvolgartikel:

EAN 4010337023470
Artikelnr. 2030 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2025.


Opvolgartikel:

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
  • Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) voor Tunable White conform IEC 62386-209
  • Geïntegreerde voeding volgens DALI specificatie (DIN IEC 60926) voor 26 DALI deelnemers.
  • Parallelschakeling van maximaal 4 DALI potentiometers met geïntegreerde voedingseenheid om tot 104 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
  • De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
  • Opslaan van grenswaarden voor kleurtemperatuur en een basis- of inschakellichtsterkte.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogenmax. 2 W
Nominale spanning DALIDC 16 V (typ.)
Uitgangsstroommax. 52 mA
Aantal DALI deelnemersMax. 26
Aantal parallel schakelbare DALI potentiometers met geïntegreerde voedingseenheidMax. 4
Kleurtemperatuurinstelling2000 tot 10000 K
Aansluiting eendradigmax. 4 mm²
Inbouwdiepte32 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).

Meer links

DALI lichtbesturing
Meer

Datablad

Bestektekst

DALI-potentiometer Tunable White, DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2020 00 2030 00

PDF, 923.12 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase